Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-2695: НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 1P-2695
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Конический роликовый подшипник Cat® (наружное кольцо)

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Роликовый подшипник Classic
    forest products
    227 FB221

    challenger
    85E 75E 65E 95E

    motor grader
    12M 120M 120M 2

    wheel-type loader
    938F 938G 980M 938G II 988B 936F 980L 982M

    wheel-type skidder
    515 518C 525

    wheel dozer
    834U 834S 834B

    excavator
    225 215 225D 215C 225B 219D 215B 229 219

    integrated toolcarrier
    IT38G IT38F IT38G II

    marine products
    7231