Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-4313: КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ

    Номер по каталогу: 1P-4313
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 12,7 мм (0,50 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 62,52
    • Тип ремня: Клиновые беззубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,50
    earthmoving compactor
    815 825B 826B

    wheel-type loader
    988

    off-highway truck
    768B 769 769B

    wheel dozer
    814 824B 834

    wheel tractor-scraper
    613

    track-type tractor
    D9R D8H