Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-4334: Клиновые беззубчатые ремни

    Номер по каталогу: 1P-4334
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 12,7 мм (0,50 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 49,49
    • Тип ремня: Клиновые беззубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,50
    earthmoving compactor
    815 816

    motor grader
    14E

    wheel-type loader
    938G 962G 910E 950G 928G 966C 910F

    backhoe loader
    416E 422E 428E 414E

    wheel dozer
    814

    excavator
    E200B EL200B

    integrated toolcarrier
    IT62G IT38G IT28G IT12B IT14B

    engine - industrial
    3208

    mini hydraulic excavator
    308E2CR 308E2 CR 308E CR 308E2SR 308E 308E2 308E SR 307E2 307E 308E2 SR