Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-4694: КОНУС

    Номер по каталогу: 1P-4694
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Конический роликовый подшипник Cat®

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    Роликовый подшипник Classic
    motor grader
    12H ES 140H, 160H NA 130G, 14G, 163H NA 140G, 12H, 14M, 12G, 160H, 160K, 12H NA 140, 160H ES 143H, 160G, 24, 140H NA 140K, 14H, 14M3, 12K, 140H ES 140K 2 14M-3 163H, 14H NA

    wheel-type loader
    992C, 992K, 990H, 992G, 992D, 990K, 993K, 990 II 990

    wheel dozer
    854K, 844, 844K, 854G, 844H

    articulated dump truck
    725, 730, D250E II 730C, 735, 725C, D300E II D350E II

    off-highway truck
    777, 776