Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-4696: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 1P-4696
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Tapered Roller Bearing

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    Роликовый подшипник Classic
    oem solutions
    TR53

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    992C, 994, 992K, 990K, 992G, 993K, 994K, 994H, 994D, 990 II 990H, 992D, 990, 994F

    wheel dozer
    854G, 844K, 844H, 854K, 844

    track-type loader
    963, 963B

    wheel-type skidder
    525B, 555D, 535C, 535B, 525C, 535D, 545, 545D, 545C