Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-5420: НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 1P-5420
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Конический роликовый подшипник Cat® (наружное кольцо)

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    forest products
    227

    pipelayer
    594H

    excavator
    245, 235C, 229, 235, 225, 245B, 235B, 225B, 235D, 245D

    track-type tractor
    58 9U 8S 9 10U 8U D10N, 10 D9L, 59N 9S 59 D9N, 59L 8 D8L, 9C 10SU 8A D10R, 9SU 58L