Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-5467: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 1P-5467
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Подшипник сердцевины турбокомпрессора

    Описание:

    • Подшипники сердцевины являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,7
    • Высота (мм): 43,2
    • Длина (дюймы): 3,4
    • Длина (мм): 86,4
    • Ширина (мм): 61
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    engine - industrial
    G3306 G398 G342C G379A G3306B D379B D342C G379 D379 G333C G399 G353D