Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-6360: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 1P-6360
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Cat® (двухрядный)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    earthmoving compactor
    825C 815B 816B 825 826C

    motor grader
    12G 130G 120G 140G 14E 16G 14G

    wheel-type loader
    936 916 966D G926 980C 936E 966E 950 926E 966C 950E 930 950B/950E 988B 950B G936 G916 926 920 992C

    off-highway truck
    776 789 793 772B 773B 777 768C 769C 773 785 776B 777B

    wheel dozer
    824B 824C 814B 824S

    excavator
    229D 215B 235 235B 231D 225D 225

    integrated toolcarrier
    IT18B IT18 IT28 IT28B

    track-type loader
    941 941B 977L 951C 951B 977 963

    articulated dump truck
    D300B D250B

    wheel tractor-scraper
    627B 657E 623E 621B 621E 631E 613C 651E 623B 637E 615

    track-type tractor
    D6C D5B 153 6S 57H D9N 9 11 8S D6D 7 D7H 59 11U 9S 9U 8 D6H 163 10 D7G 6 D5 5S 7A 59L D9L D8K 8U 6SU 10SU D8L 8A 7U 5 57 58L 59N 7S 6A D9H 55 7SU 56 58 9SU D10N D11N 11SU 56H 9C 10U 5A