Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-6868: КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ

    Номер по каталогу: 1P-6868
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 12,7 мм (0,50 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 60,98
    • Длина ремня (мм): 1549
    • Тип ремня: Клиновые беззубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,50
    • Ширина ремня (мм): 12,7
    track-type tractor
    D8H, D7G2

    wheel-type loader
    980C, 992, 980F, 992B

    wheel dozer
    824S 824C

    track-type loader
    953, 943

    forest products
    554

    excavator
    E180

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 825

    challenger
    75E, 65E