+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    1Q-4621: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Артикул:1Q-4621
    1 $

    Track Shoe (Moderate Service, Single Grouser)

    Добавить в список покупок

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.

    Характеристики:

    • Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации предназначены для низких и умеренных ударных нагрузок и работ с абразивными материалами. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации обеспечивают оптимальную глубину проникновения в грунт и сцепление, устойчивость к износу и изгибу; в наличии имеются изделия различной ширины и исполнения. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации выполняются из проката среднеуглеродистой стали.

    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 215,9
    • Тип башмака: Одиночный грунтозацеп для умеренных условий эксплуатации
    • Ширина башмака (дюймы): 38
    • Ширина башмака (мм): 965