Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1Q-4656: БАШМАК

    Номер по каталогу: 1Q-4656
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак гусеничной ленты (с резиновыми прокладками)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.

    Характеристики:

    • Башмаки траковой ленты имеют резиновое покрытие на грунтозацепе, обеспечивающее повышенную тягу и контактную поверхность, которая может безопасно использоваться на поверхностях, которые могут быть повреждены при использовании стального башмака гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 5/8
    • Тип башмака: С резиновыми прокладками
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,91
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 175,5
    • Ширина башмака (дюймы): 19,7
    • Ширина башмака (мм): 500
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.