Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1Q-4669: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 1Q-4669
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Основной башмак траковой ленты (с двойными грунтозацепами, с уменьшенным давлением на грунт)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту. Замыкающие башмаки гусеничной ленты установлены на замыкающем траковом звене.

    Характеристики:

    • Двойные грунтозацепы траковых башмаков имеют меньший уровень проникновения в сравнении с одиночным грунтозацепом, однако обладают лучшей маневренностью. Двойные грунтозацепы являются стандартными на гусеничных погрузчиках и экскаваторах, имея меньшее вращающее сопротивление и большую маневренность.
    • Башмаки гусеничной ленты с уменьшенным давлением на грунт предназначены для использования на рыхлых, грязных почвах. Перемещаясь по звездочке и направляющему колесу, башмаки отделяются друг от друга, вызывая падение твердых частиц. Эти литые стальные башмаки имеют ширину, делающую их пригодными только для машин LGP и непригодными для работы с высокоабразивными материалами в условиях высоких ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Тип башмака: С двойным грунтозацепом, с уменьшенным давлением на грунт
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 215,9
    • Ширина башмака (дюймы): 24
    • Ширина башмака (мм): 610
    track-type loader
    973C