Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1Q-4708: БЛОК РОЛИКА

    Номер по каталогу: 1Q-4708
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 9,49
    • Диаметр резьбы (мм): 241
    • Диаметр фланца (дюймы): 10,83
    • Диаметр фланца (мм): 275
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Тип фланца: Два фланца
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 215,9
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.