Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1Q-4769: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 1Q-4769
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак траковой ленты (для экстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, со срезанными углами)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.

    Характеристики:

    • Необходимо использовать усиленные башмаки, если башмаки умеренной эксплуатации деформируются или ломаются. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации прочнее, чтобы противостоять деформациям и повреждениям, и имеют более толстый слой изнашиваемого материала в сравнении с башмаками для умеренной эксплуатации. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации изготавливаются из прочной легированной стали.
    • У данных башмаков гусеничной ленты на грунтозацепах срезаны углы для уменьшения сопротивления повороту и изгибающему усилию без потери проходимости и с незначительной потерей общего срока службы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 0,8661
    • Размер болта (мм): M22
    • Тип башмака: Одиночный грунтозацеп со срезанными углами для экстремальных условий эксплуатации
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 215,9
    • Ширина башмака (дюймы): 27,6
    • Ширина башмака (мм): 700
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.