Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1S-1127: Клиновые зубчатые ремни (набор из 2 шт.)

    Номер по каталогу: 1S-1127
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 22,3 мм (0,88 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 55,98
    • Длина ремня (мм): 1422
    • Тип ремня: Клиновые зубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,88
    • Ширина ремня (мм): 22,3
    wheeled excavator
    W330B

    excavator
    E300, 330-A 330 L 330-A LN 330 LN