Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1S-2098: ПЛАСТИНА

    Номер по каталогу: 1S-2098
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорная пластина сердцевины турбокомпрессора

    Описание:

    • Опорные пластины сердцевины являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,1
    • Высота (мм): 27,9
    • Длина (дюймы): 5,3
    • Длина (мм): 134,6
    • Ширина (мм): 134,6
    wheel tractor-scraper
    621, 623

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    wheel dozer
    824

    track-type loader
    977H, 977A 955H

    engine - industrial
    G3306B G3306 D353E G333C D379 D379B D398 D353C D398B G398 D342 D353D G379A G399 G353D G379 D342C G342C

    engine - truck
    1673B 1673 1676