Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1S-3887: ВТУЛКА

    Номер по каталогу: 1S-3887
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Регулировочная масляная втулка сердцевины турбокомпрессора

    Описание:

    • Регулировочные масляные втулки сердцевин являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и соответственно топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,2
    • Высота (мм): 5,1
    • Длина (дюймы): 3,8
    • Длина (мм): 96,5
    • Ширина (мм): 71,1
    3500
    D398B

    wheel tractor-scraper
    621, 641B, 641, 650B 657, 666B, 666, 651, 651B, 657B, 623

    wheel tractor scrapers
    660B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D379B D398B D399 G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H, 955H, 977A

    off highway trucks
    772

    engine - industrial
    D379B D353E D353C G399 G398 D398 D349 D353D G379 D379 D398B D342 G3306 G379A D399 D342C D348 G353D G342C G3306B G333C

    engine - truck
    1673B 1676 1673

    off-highway truck
    773, 772