Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1S-4446: ШАЙБА

    Номер по каталогу: 1S-4446
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шайба с уплотнением

    Описание:

    • Шайбы — это плоские кольца, выполненные из металла, резины или пластика, которые размещаются под гайкой или головкой болта и служат для распределения давления при затяжке или между двумя соединяемыми поверхностями.

    Характеристики:

    • На герметичных гусеничных лентах внутренний износ пальцев и втулок начинается незамедлительно в результате непосредственного контакта и трения между двумя деталями. Это приводит к ускоренному износу внутреннего соединения пальца и втулки. На гидравлических экскаваторах Cat смазываемая гусеничная лента является деталью для прямой замены герметичных гусеничных лент.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Тип башмака: Для умеренных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, трапециевидный
    track-type tractor
    D9G, D9H, D9E

    pipelayer
    594H, 594

    excavator
    5090B, 345B II 375-A 365B II 375-A L 245, 245D, 385B, 245B, 5080, 365B