Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1S-4699: КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ

    Номер по каталогу: 1S-4699
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 12,7 мм (0,50 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 65,51
    • Длина ремня (мм): 1664
    • Тип ремня: Клиновые зубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,50
    • Ширина ремня (мм): 12,7
    track-type tractor
    D8H

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18B

    underground articulated truck
    AD40 AD45, AE40

    wheel-type loader
    926E, 916, 926

    wheel dozer
    824C

    excavator
    375-A 375-A L

    earthmoving compactor
    826C, 825 825C