Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1S-4700: НАБОР КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ

    Номер по каталогу: 1S-4700
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 12,7 мм (0,50 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 65,51
    • Длина ремня (мм): 1664
    • Тип ремня: Клиновые зубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,50
    • Ширина ремня (мм): 12,7
    wheel tractor-scraper
    666B, 657B, 666, 657

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    988

    wheel dozer
    834

    engine - industrial
    3114

    off-highway truck
    768B, 769, 769B