Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1S-7114: БОЛТ

    Номер по каталогу: 1S-7114
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болт патрона турбокомпрессора

    Описание:

    • Болты патрона являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,7
    • Длина (дюймы): 4,5
    wheel tractor-scraper
    651, 666B, 657, 641, 651B, 641B, 660B, 657B, 666

    engine - generator set
    D399 D379B D398B

    engine - industrial
    D398B D348 D349 D398 D353D D353E D379B D353C D399 D379

    off-highway truck
    772, 773