Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1S-9172: ПЛАСТИНА

    Номер по каталогу: 1S-9172
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Пластина турбокомпрессора

    Описание:

    • Пластины являются важными компонентами турбокомпрессора, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,1
    • Длина (дюймы): 4
    earthmoving compactor
    825B 826B

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    992 988 992B

    engine - truck
    1693 3406

    off-highway truck
    777 768B 776 769B 769

    wheel dozer
    834 824B

    pipelayer
    594 594H

    engine - industrial
    D343 D348 G343 D342C

    track-type loader
    983

    wheel tractor-scraper
    666 657B 631C 637 657 666B

    track-type tractor
    D9G D9H D8H