Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1S-9520: КОРПУС

    Номер по каталогу: 1S-9520
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Корпус турбины турбокомпрессора

    Описание:

    • Корпусы являются важным компонентом для турбин турбокомпрессора, которые преобразуют энергию выхлопных газов двигателя в механическую энергию для привода компрессора.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 8
    • Высота (мм): 203,2
    • Длина (дюймы): 13
    • Длина (мм): 330,2
    • Ширина (мм): 330,2
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    engine - industrial
    G379A G379 G3306 G399 G342C G353D G3306B G398 G333C