Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1T-0210: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 1T-0210
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Шариковый подшипник Classic
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Внутренний диаметр (мм): 0
    • Высота (дюймы): 0
    • Высота (мм): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (мм): 0
    engine - generator set
    3508 3512 3516

    forest products
    554

    wheel-type loader
    966L, 966C, 972M, 950, 966M, 920, 930, 972L

    engine - industrial
    3512 3516 3508

    wheel-type skidder
    518C, 518, 528, 530B, 120C, FB518 528B

    off-highway truck
    785, 775G OEM 777B, 777F, 773G LRC 777C, 777D, 776D, 777G, 777, 776B, 775G LRC 777E 776C, 773G OEM

    oem solutions
    TR35

    track-type tractor
    54 D4E

    generator
    SR4

    wheeled excavator
    M325C MH M325B M330D

    road reclaimer
    RM-350B, RM-350, SM-350

    wheel dozer
    814

    track-type skidder
    125C 120C

    excavator
    322-A L 215B, 231D, 225, 325 L M325D L MH 225B

    earthmoving compactor
    815, 816