Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1T-0295: КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА

    Номер по каталогу: 1T-0295
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрический роликовый подшипник Cat® (внешнее кольцо)

    Описание:
    Цилиндрические роликовые подшипники снижают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на низкой и средней скорости с большими нагрузками и незначительным боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    track-type tractor
    D4D, 4A 140, D9R, 141 4S D9T, D4E, 143 4

    wheel tractor-scraper
    641, 651, 657B, 613, 666, 657, 613B

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    920, 930

    track-type loader
    951, 951B, 941, 941B, 951C

    wheel-type skidder
    528, 518, 518C, 120C, 528B, 530B

    track-type skidder
    125C 120C

    off-highway truck
    769, 772, 769B, 773, 768B