Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1T-0895: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 1T-0895
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюйм, прямоугольное сечение

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Свободный диаметр — A (дюймы): 2,50
    • Тип стопорного кольца: Внутренние
    • Толщина — B (дюймы): 0,125
    • Форма: Прямоугольный
    cold planer
    PM-201, PM-565B, PM-565, PM-465

    underground articulated truck
    AD55, AD60, AD45B, AD55B

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    988H, 988G, 988K

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H

    articulated dump truck
    740, D400E II 740B, D400E, D350E, 735 OEM 735B, 735, D350E II

    earthmoving compactor
    836K, 836H, 836G

    off-highway truck
    773D, 771C, 775G LRC 772G, 770G, 773E, 773F, 773G OEM 775D, 771D, 772, 769D, 773B, 775G OEM 770, 775F, 772G OEM 775B, 775E, 769C, 770G OEM 773G LRC