Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1T-0994: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 1T-0994
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    wheel-type loader
    910 908M 906K 906M G910 908K 907H 906H2 908H2 907M 906H 908H 907H2 907K

    integrated toolcarrier
    IT12

    pipelayer
    583R 589 578

    track-type loader
    931 931C 931B 931C II

    track-type tractor
    3P 3S D3 53 3 D3C D3B D3C II