Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1U-5514: Электрокорундовые валики для очистки и полировки

    Номер по каталогу: 1U-5514
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
    • Используется с (дюймы): Ручное использование или ручная дрель
    • Размер (дюймы): 2 x 360
    • Тип горной породы: Оксид алюминия
    • Уклон: Мелкий, средний
    • Цвет: Желтовато-коричневый
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.