Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1U-8285: Bench and Pedestal Wheels (Type 1)

    Номер по каталогу: 1U-8285
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
    • Диаметр колеса (дюймы): 10 x 1 x 1 1/4
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин): 2,485
    • Размер зерна: A36
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.