Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1U-9943: Knot

    Номер по каталогу: 1U-9943
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
    • Диаметр (дюймы): 3/4
    • Максимальная безопасная частота вращения без нагрузки (об/мин): 20,000
    • Размер (дюймы): 3/4
    • Размер провода (дюймы): 0,0201
    • Сортамент провода: ,020
    • Частота вращения (об/мин): 20,000
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.