Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страница1W-2376: ВАЛ В СБОРЕ
Главная страница1W-2376: ВАЛ В СБОРЕ
1W-2376: ВАЛ В СБОРЕ

Вал масляного насоса

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
1W-2376: ВАЛ В СБОРЕ
1W-2376: ВАЛ В СБОРЕ
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Вал масляного насоса

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 1W-2376

Описание:

  • Валы — это важные компоненты масляных насосов, которые обеспечивают циркуляцию масла двигателя во вращающихся подшипниках, поршнях и распределительных валах двигателей.


Характеристики:

  • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 1W-2376
Длина (мм): 203,2
Ширина (мм): 81,3
Высота (мм): 81,3
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 1W-2376

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР

657B 651B 641B

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен