Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1W-8633: Топливный фильтр

    Номер по каталогу: 1W-8633
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Стандартные топливные фильтры защишают топливные системы на машинах ранних моделей от относительно крупных загрязняющих частиц.

    Загрязняющие вещества, такие как грязь и пыль, могут попасть в топливо во время неправильной транспортировки или даже во время наполнения бака. Топливные фильтры Cat® специально разработаны для защиты тщательно настроенных компонентов двигателя от попадания вредных частиц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • КПД: Фильтры стандартной эффективности
    track-type tractor
    4P D4H, D6D, 4 55, 4A 4S D7F, D4E, 54

    pipelayer
    572G

    paving compactor
    CB-534

    wheel-type loader
    950E, 950B, 936E, 966C, 936, G936