Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1H-7027: Герметичные электрические лампы

    Номер по каталогу: 1H-7027
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Лампа для фонаря дальнего/ближнего света 12 В, 45/35 Вт

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Мощность (Вт): 45/35
    • Напряжение (В): 12
    • Номер по стандарту ANSI: 4431
    • Описание: Лампа для фонаря дальнего/ближнего света
    motor grader
    12E 16

    wheel-type loader
    G910 910

    integrated toolcarrier
    IT12