Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1H-8278: Уплотнительное кольцо

    Номер по каталогу: 1H-8278
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца в основном используются в качестве осевых или радиальных уплотнений для предотвращения утечек и загрязнения.

    Характеристики.
    • Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, применяемыми в двигателях и машинах Cat®. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    В системе уплотнений Cat® используются надежная конструкция, тестирование и проверка. Приобретайте новейшие подлинные уплотнения Cat для защиты своих инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца находят разнообразное применение во всей линейке изделий Cat®.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 7,73
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Материал: Нитрилкаучук (NBR)(75), NBR — нитрил
    • Материал основного уплотнения: Резина
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Тип уплотнения/уплотнительного кольца: Стандартная
    • Типоразмер (дюймы): 265
    wheel-type loader
    980F II 992K 990K 992D 988B 988 980C 988F 988K 980B 994D 910F 910E 992C 988F II 994F 988H 980F 988G 986K 988K XE 986H 994K 990 990 II 992G 994 980 990H 994H

    engine - generator set
    3508 3516 3512B 3516B G3516B 3512 3508B G3516 PM3512 3406C PP3516 PM3516 G3512 G3508 D379B PM3508 3406B D398B D399 PMG3516 3508C

    wheel-type skidder
    525C 545C

    off-highway truck
    785C 769C 793B 775D 775G 777D 773B 789 777B 772 770G 771C 793C 772G 773D 773G OEM 775F 768C 773GC 775E 769B 784B 785 771D 769 785B 784C 777 776D 773E 775B 69D 772B 768B 777C 770 773F 776 773 793 789C 773G LRC 769D 772G OEM 770G OEM 775G OEM 776C 775G LRC 773G 776B 789B

    track-type loader
    977D 973 931B 955K 955H 939 931 931C 935C II 973D 931C II 963D 933 963K 935C 955L 935B

    engine - industrial
    3406B 3512 G3516 3512B D398 D398B D399 SPF343 3516 G3512 G399 C175-20 D320A 3508 D379B 3508B G3508 G379 3516B D379 G379A G398 G3406 3406C SPS343 G3606 C175-16 SR4 SPT343

    articulated dump truck
    740 735 OEM 735 D350E II D400E II 740B

    mini hydraulic excavator
    305.5E2 CR 305E2 CR 305E2 305.5E2 306E2

    motor grader
    140 120 14E 120B 12F 12E 140B 16

    wheeled excavator
    W345C MH

    material handler
    MH3295

    paving compactor
    CB-614

    underground articulated truck
    AE40 II AD45B AD45 AD55 AD40 AE40 AD55B AD60

    excavator
    390F L 336E L 313D2 336E LH 538 330F 345C 320E L 312D2 L 315C 320F L 320D LRR 312D 374F 336E 312D2 GC 321C 349F L 314D LCR 311D LRR 319C 320C 312C L 345C L 314C 345D 336F L 336F 352F-VG 340F 315B L 312D L 323F 352F 349D2 345D L 315B FM L 324E LN 352F XE VG 329E L 321D LCR 314D CR 312C 349D L 326F L 323F LN 313D2 GC 323F L 335F 336FMHPU 336E HVG 312D2 336F LN 314E LCR 325F LCR 320E LRR 323E L 324E L 335F LCR 324E 5230B 320D RR 336E LN 313F LGC 349F LXE 349E L 336F L XE 311C 340F L UHD 320D FM RR 318C 329E 325F 5130 312E 320E 349D2 L 311F LRR 349D 326F 330F OEM 314F CR 336F XE 390F 313F L 349E 352FMHPU 558 326F LN 320E RR 336F LN XE 314E CR 325C 329E LN 323F SA 345C MH 5130B 323F OEM 374F L 312E L 352F OEM 320E LN 330F LN 349E L HVG E140 330FMHPU 336E LNH 349E L VG 313D 568 FM LL 568 FM 330F L 5230 329F L 313F 340F L LRE 323E SA 336E H 345D L VG 328D LCR 323E LN 349F 312F 312F GC 336F LNXE 315F LCR 311-A

    wheel tractor-scraper
    633 657G 627 657E 657B 660B 666B 633B 613 613B 639D 651B 651E 621 623 641B 633D 650B

    earthmoving compactor
    825C 836 836G 836K 836H 826B 825B 826C 825

    generator
    SR4

    engine - truck
    3406B

    petroleum products
    TH48-E80 3512B

    погрузчик с телескопической стрелой
    TH350B TH360B TH330B TH220B TH340B TH355B

    forest products
    548 522B 345C 558 521B

    backhoe loader
    416D 416E 450E 416F2 430F2 420E 432F 430E 422F 430F 420F2 430D 440 422E 432E 420D 428F 416F 420F 432F2 426 F2 442E 415F2 428E 414E 428F2 415F2 IL 427F2 450 450F 422F2

    wheel dozer
    844K 854K 834U 854G 824 824C 824B 834K 844H 834H 824S 834B 834G 844 834S

    integrated toolcarrier
    IT14B IT14F IT12B

    pipelayer
    561B

    marine products
    3406B 3508B 3516 D398B D330B 3512 3508 D379A D330A 3516B 3512B D398A D379B D399 3406C

    track-type tractor
    4P D3 D6 D11R D3C II D4C III D3B D3C 3P 11 53 D4C II D3C III D9E D5C III 11SU 183 3S D5C D11T 193 D5C PATLGP D4C 5A PAT D11N 11U D6 XE D4B D9G 3 D5C PAT 184

    load, haul, dump
    R1700 II R3000H R2900G R2900

    oem solutions
    TA19-M4WD TR53 TA19-M2WD