Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры
    Пришло время обслуживания?
    С нами это просто.
    Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

    1R-0751: Топливный фильтр

    Номер по каталогу: 1R-0751
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливный фильтр повышенной эффективности

    Топливные фильтры повышенной эффективности Cat® предназначены для удаления мельчайших загрязнений, которые причиняют больше всего вреда. Все топливные фильтры удаляют некоторые абразивные частицы, однако при этом многие конкурирующие фильтры не способны удерживать частицы, которые причиняют больше всего повреждений чувствительным компонентам топливной системы. Испытания, производимые компанией Caterpillar, свидетельствуют, что топливные фильтры Cat обеспечивают превосходную защиту. См. результаты испытаний.

    Любая машина Cat лучше работает с подлинными запасными частями Cat. Наши фильтры не только повышают рабочие характеристики, но и защищают важнейшие компоненты, благодаря чему техника служит дольше, а ее цена на вторичном рынке выше. Если требуется дополнительная защита, стандартные элементы можно заменить на топливные фильтры повышенной эффективности.

    Поскольку топливные фильтры Cat сконструированы в виде прочного цельного цилиндрического элемента и неметаллической центральной трубки, более чистой и прочной, чем металл, они позволяют добиться максимальной чистоты и свести к минимуму возможность утечки.

    Разработанные специально для машин Cat наши фильтры защищают вашу топливную систему — и вашу прибыль.

    Характеристики
    • Уникальный фильтрующий элемент обеспечивает непревзойденную защиту.
    • Акриловые валики предотвращают образование сгустков.
    • Спиральный ровинг увеличивает прочность складок и обеспечивает максимальную грязеемкость.
    • Спиральный ровинг увеличивает прочность складок и обеспечивает максимальную грязеемкость.
    • Литые концевые крышки предотвращают утечки.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • КПД: Повышенная эффективность
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    962G 950F II 950G 938F 960F 928G 924F 928F 938G 950F 993K 910E 918F 910F

    challenger
    55 35 45

    engine - generator set
    3126B

    wheel-type skidder
    525B 535B

    off-highway truck
    797F

    engine - machine
    3046

    track-type loader
    953B 953C 963B 963C 953D 963D

    engine - industrial
    C-9 3114 3116 C7 C9 SPP101 3126 C6.6 3126B

    articulated dump truck
    D20D D250D

    combine
    460 470 465

    motor grader
    120H 120H NA 160K 135H 140K 120K 120H ES 12K 135H NA

    wheeled excavator
    M318 M320 M325B

    paving compactor
    CS-533C CP-563C CS-583 CP-533D CS-573D CS-583C CS-563D CB-634 CS-531D CS-533D CS-563C CP-563D CS-531C CS-531 CP-533 CP-563 CS-563 CS-573C CS-573 CS-533 CB-634D CB-634C CS-583D CP-533C

    excavator
    320D L 322C 321C 320D 314D LCR 320D LN 315D L 320B 320C 320D RR 319D LN 320B L 325-A 312D L 311D LRR 323D L 322B L 312C 322-A LN 318C 320D FM 312D 322-A 321D LCR 319D L 314D CR 319D 322C FM 320C L 323D 312C L 320-A S 325B L 320 L 314C 323D LN 320D LRR 320C FM 320D GC 322-A L 320-A N 315C 313D 323D SA 325-A L 320B S 320B N 320N 322 L 322B LN 322-A N 325 L 325-A FM L 320-A L 320-A 322N 311C 323D S 322B 322 LN EL240C 320D FM RR E240C 325B 319C 318D L 325B LN

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    engine - truck
    3126E 3126 3126B C7 3116 C9 C-9 3114

    petroleum products
    TH31-C9I C7 TH31-E61 CX31-C9I 3126B C9 CX31-P600 TH31-C9P TH31-C9T

    forest products
    573 584HD 543 539 TK381 TK370 TK371 533 550 570 580 584 574 TK380

    asphalt paver
    AP-1000B BG-260C BG-240C AP-1055B AP-1000 AP-900B BG-2455C AP-1050 AP-1050B BG-245C

    pipelayer
    561M PL61

    integrated toolcarrier
    IT18F IT38F IT28G IT38G IT28F IT24F IT14F IT62G IT12B

    marine products
    3116 3126 C9 C7 3126B

    track-type tractor
    D5G D6M D4G D6K LGP D6N D3G D5M D5R XL D5R LGP D6K XL D6K

    expanded mining products
    MD5075