Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    201-1422: ЛАМПА НАПОЛЬНАЯ

    Номер по каталогу: 201-1422
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прожекторное галогенное рабочее освещение широкого диапазона на 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • напряжения: 24 volts, 24 В
    • Номер лампы по каталогу: 351-9918, 351-9918
    • Номер рассеивателя по каталогу: 202-6611, 202-6611
    • Схема рассеивателя: Long-range Flood, Прожекторный, с увеличенной дальностью луча
    • Тип источника света: Halogen Work Lights, Галогенные фонари рабочего освещения
    • Тип крепления: Suspended, Подвешенная
    • Тип разъема: Встроенный разъем DT, Integral DT