Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    201-1423: ЛАМПА НАПОЛЬНАЯ

    Номер по каталогу: 201-1423
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прожекторное галогеновое рабочее освещение на 12 В в широком диапазоне

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Схема рассеивателя: Прожекторный, с увеличенной шириной луча
    • Тип источника света: Галогенные фонари рабочего освещения
    • Тип крепления: Подвешенная
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.