Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    203-5492: Узел зарядного генератора

    Номер по каталогу: 203-5492
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Генератор для тяжелых условий эксплуатации, 12 В, 110 А

    Описание:
    Генераторы вырабатывают электрическую энергию для работы электрооборудования и/или вспомогательного оборудования. Генераторы Cat® делятся на две категории: щеточные и бесщеточные.

    Характеристики:
    • Встроенные электронные регуляторы напряжения.
    • Высокоэффективная система охлаждения.
    • В генераторах щеточной конструкции используются цельные щетки и постоянно нагруженные пружины, что уменьшает износ щеток.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный генератор для тяжелых условий эксплуатации, 12 В, 110 А
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество полюсов: 16, 0
    • Напряжение (В): 12
    • Номинальный ток на выходе (ампер): 110, 0
    • Одобрено для использования на судах: Нет, 0
    • С щеткой/без щетки: Тип щетки, 0
    • Тип крепления: Золотник, 0
    skid steer loader
    228, 252, 287, 267, 236, 257, 226, 232, 246, 262, 277, 216, 248, 242, 247

    track-type tractor
    D3G, D5G, D4G