Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    203-7987: БАШМАК TCK MAS

    Номер по каталогу: 203-7987
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Основной башмак траковой ленты (для крайне тяжелых условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, со срезанными углами)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту. Замыкающие башмаки гусеничной ленты установлены на замыкающем траковом звене.


    Характеристики:

    • Необходимо использовать усиленные башмаки, если башмаки умеренной эксплуатации деформируются или ломаются. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации прочнее, чтобы противостоять деформациям и повреждениям, и имеют более толстый слой изнашиваемого материала в сравнении с башмаками для умеренной эксплуатации. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации изготавливаются из прочной легированной стали.
    • У данных башмаков гусеничной ленты на грунтозацепах срезаны углы для уменьшения сопротивления повороту и изгибающему усилию без потери проходимости и с незначительной потерей общего срока службы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 20,4
    • Тип башмака: Одиночный грунтозацеп со срезанными углами для экстремальных условий эксплуатации
    • Ширина башмака (дюймы): 23
    track-type skidder
    527