Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    204-3334: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 204-3334
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3,74
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,1
    • Материал: Резина
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    wheel-type loader
    994K 990K 993K 938K

    material handler
    MH3024 MH3022 MH3026

    wheeled excavator
    M323F M322F M320F M318F

    wheel dozer
    844K

    колесные тракторы-скреперы
    627K 621H 637KLRC 621HOEM

    гусеничные экскаваторы
    301.7CR 302CR 301.5 301.6-05 301.8

    колесные бульдозеры
    844KLRC

    wheel tractor-scraper
    621K 623K LRC 627H 637K 627K LRC 621K OEM 621H 623K 631K 623H

    mini hydraulic excavator
    301.5 301.8 302CR 301.6 301.7CR

    track-type tractor
    D10T2 D7E LGP D7E D8T

    гусеничные бульдозеры
    D10T D8T