Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    208-5021: ЛАМПА ЗНАКА

    Номер по каталогу: 208-5021
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сигнальный светодиодный фонарь синего цвета, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Описание: Светодиодный индикатор работы
    • Тип источника света: Сигнальные фонари на светодиодах
    • Тип крепления: Прямоугольный
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    • Цвет рассеивателя: Синий
    внедорожные самосвалы
    785C, 793FCMD, 793F, 773GLRC, 785B, 777GOEMLRC, 777FOEM, 775GLRC, 777GLRC, 797B, 797F, 789DXQ, 773G, 775G, 793C, 793FXQ, 785DOEM, 789B, 773GOEM, 785D, 777G, 793D, 789D, 789C, 773ELRC, 777GOEM, 777DLRC, 775GOEMLRC, 784C, 777F, 795FAC, 793FAC, 797FXQ, 773DLRC, 775GOEM, 795FXQ, 793FOEM, 777E2, 773E2LRC, 785G, 777E

    колесные бульдозеры
    844KLRC, 834K, 854G, 854K, 854KLRC, 844K, 834KLRC

    катки
    836K, 836KLRC, 815KLRC, 815K, 816K

    колесные погрузчики
    993K, 990K, 994H, 993KLRC, 992G, 994F, 988K, 994KLRC, 988KLRC, 992K, 992KLRC, 990KLRC