Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    209-5258: КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ

    Номер по каталогу: 209-5258
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект подшипников воздушного компрессора

    Описание:
    •  Комплект включает 2 подшипника с полувкладышами для ремонта воздушного компрессора.

    Характеристики:
    •  Комплекты удобны в использовании. Это готовые наборы с единым номером по каталогу, которые поставляются в одной коробке, что позволяет экономить время и деньги.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 22,9
    • Длина (мм): 88,9
    • Ширина (мм): 25,4
    engine - industrial
    3512

    off-highway truck
    785C, 793C, 784C, 785, 789C, 793B