Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    209-6638: ЭЛЕКТРОЛАМПА

    Номер по каталогу: 209-6638
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Галогенная лампа высокой интенсивности 12/24 В, 35 Вт

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Мощность, Вт: 35 watts, 35 Вт
    • напряжения: 12/24 вольта, 12/24 volts
    • Тип источника света: Ксеноновые фонари, HID
    • Тип колбы: D2S, D2S