Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    20R-0056: Узел топливной форсунки

    Номер по каталогу: 20R-0056
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная топливная форсунка

    Описание:

    • Топливные форсунки подают определенное количество топлива в необходимое время в двигатель внутреннего сгорания.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,0
    • Высота (мм): 76,2
    • Длина (дюймы): 14,8
    • Длина (мм): 375,9
    • Ширина (мм): 139,7
    wheeled excavator
    W345B II

    motor grader
    16H

    wheel-type loader
    972G II

    engine - industrial
    C-12 C-10 CPT372

    excavator
    345B II 345B II MH 345B L 365B, 345B, 365B II 365B L

    articulated dump truck
    725, 730

    challenger
    MTC855, MT835, MT855, MTC845, MTC865, MT845, MT865, MTC835