Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    20R-0085: ПЕРЕДНЯЯ РАМА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 20R-0085
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Передняя рама

    Описание:

    • Рамы опорных катков имеют сварную коробчатую конструкцию, обеспечивающую прочность и высокое сопротивление на изгиб без увеличения массы машины. Рамы опорных катков при помощи осей качания шарнирно закреплены на задней части основной рамы погрузчика, что обеспечивает возможность качания передней части рамы опорных катков вокруг осей качания, установленных в задней части рамы.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Рама опорных катков
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 629,9
    • Длина (мм): 1422,4
    • Ширина ходовой части (мм): 426,7
    track-type tractor
    D6T XW D6R III D6T, D6R LGP D6T XL D6T LGP D6T XL PAT D6R, D6T XW PAT D6R XL D6T LGPPAT