Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    20R-0683: КОМПЛЕКТ ПРЕВЫШЕНИЯ МАКС. ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 20R-0683
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремкомплекты двигателей Precious Metal™ для машин

    Базовое восстановление идеально для профилактического ремонта. Включает бронзовый комплект, а также 6 комплектов цилиндров Cat Reman, предварительно собранных с шатунами, поршнями, кольцами, поршневыми пальцами и гильзами, что позволяет сократить выполнение ремонта двигателя на 4–6 нормо-часов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Комплектация двигателя: 235-4691, 188-2475, 235-4678, 169-4823, 235-4728
    • Модель двигателя: 3406E
    • Префикс серийного номера машины: AWH, AWW, AYH, AXG, AYT
    • Продажная модель машины: 824G, 980G, 826G
    • Ремкомплект Gold дополнительно включает: 6 комплектов цилиндров Cat Reman в сборе, 6 Cat Reman cylinder pack assemblies
    • Состав комплекта Bronze: Втулка в сборе, регулятор температуры, топливный фильтр, масляный фильтр, шланг, прокладки, кольцевые уплотнения, уплотнения, заглушки, болты, гайки, шайбы, подшипники, шпильки, хомуты и проставки, а также пружины, прокладочные кольца и пылезащитные крышки при необходимости., Includes sleeve assembly, temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, gaskets, o-rings, seals, plugs, bolts, nuts, washers, bearings, studs, clamps, and spacers. Also includes springs, grommets, and dust caps as needed.