Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    20R-1182: КОМПЛЕКТ ПРЕВЫШЕНИЯ МАКС. ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 20R-1182
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремкомплекты двигателей Precious Metal™ для машин

    Более полный комплект для ремонта двигателя максимально увеличивает второй или третий срок службы двигателя. Включает бронзовый комплект, 6 комплектов цилиндров Cat Reman, 6 сопел или форсунок Cat Reman, головку блока цилиндров Cat Reman в комплекте, водяной и масляный насосы. Предварительно собранные комплекты цилиндров и головка блока цилиндров Reman позволяют сократить трудозатраты при проведении ремонта двигателя.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Комплект Platinum дополнительно включает: 6 Cat Reman cylinder packs, 6 Cat Reman injectors or fuel nozzles, and a Cat Reman complete cylinder head, water pump and oil pump, 6 блоков цилиндров Cat Reman, 6 топливных инжекторов или форсунок Cat Reman и головка блока цилиндров Cat Reman, водяной насос и масляный насос
    • Комплектация двигателя: 192-4242, 153-7077, 160-0651
    • Модель двигателя: 3406E
    • Префикс серийного номера машины: ARW, AWR, CEX, CES, CEN, AXF, ALP
    • Продажная модель машины: 623G, 621G, 627G, 735
    • Состав комплекта Bronze: Includes sleeve assembly, temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, gaskets, o-rings, seals, plugs, bolts, nuts, washers, bearings, studs, clamps, and spacers. Also includes springs, grommets, and dust caps as needed., Втулка в сборе, регулятор температуры, топливный фильтр, масляный фильтр, шланг, прокладки, кольцевые уплотнения, уплотнения, заглушки, болты, гайки, шайбы, подшипники, шпильки, хомуты и проставки, а также пружины, прокладочные кольца и пылезащитные крышки при необходимости.