Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    20R-1273: ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 20R-1273
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная топливная форсунка

    Описание:

    • Топливные форсунки подают определенное количество топлива в необходимое время в двигатель внутреннего сгорания.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,0
    • Высота (мм): 76,2
    • Длина (дюймы): 14,8
    • Длина (мм): 375,9
    • Ширина (мм): 139,7
    engine - industrial
    3512B