Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    20R-1299: ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 20R-1299
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная топливная форсунка

    Описание:

    • Топливные форсунки подают определенное количество топлива в необходимое время в двигатель внутреннего сгорания.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Fuel Injector
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,8
    • Высота (мм): 121,9
    • Длина (дюймы): 12,3
    • Длина (мм): 312,4
    • Ширина (мм): 121,9
    wheel tractor-scraper
    621H, 627H

    wheel-type loader
    980K, 980K HLG

    excavator
    349E L 349E