Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    20R-1426: КОМПЛЕКТ ПРЕВЫШЕНИЯ МАКС. ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 20R-1426
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремкомплекты двигателей Precious Metal™ для машин

    Базовое восстановление идеально для профилактического ремонта. Включает бронзовый комплект, а также 6 комплектов цилиндров Cat Reman, предварительно собранных с шатунами, поршнями, кольцами, поршневыми пальцами и гильзами, что позволяет сократить выполнение ремонта двигателя на 4–6 нормо-часов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Комплектация двигателя: 110-1607, 146-4336, 146-4341, 146-4342, 110-5760, 266-9815, 110-1609, 146-4344, 130-7111, 146-4340, 146-4338, 146-4339, 146-4337, 274-3980, 269-6940
    • Модель двигателя: 3306
    • Префикс серийного номера машины: 13W, 8MN, XZK, 8KM, 5HM, 5ZM, 3AS, 3FR, 9EJ, 72V, 2ZK, 4ER, 2FM, 4XM, 3HR, 9TN, 2WR, 9ZN, 2GS, XZJ, XZH, 1AL
    • Продажная модель машины: 140G, 12G, 14G, 143H, 160H, 12H, 140H
    • Ремкомплект Gold дополнительно включает: 6 комплектов цилиндров Cat Reman в сборе, 6 Cat Reman cylinder pack assemblies
    • Состав комплекта Bronze: Регулятор температуры, топливный фильтр, масляный фильтр, шланг, упорная плита, пружина, прокладки, кольцевые уплотнения, уплотнения, заглушки, стопорное кольцо, болты, гайки, шайбы, подшипники, фиксаторы, шпильки, хомуты, проставки, сапун в сборе, а также сетчатый фильтр при необходимости., Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed.